Opublikuj swoje produkty
S6439 LT NPT BRASS BALL VALVE LOW TORQUE WITH STAINLESS STEEL TRIM

S6439 LT NPT BRASS BALL VALVE LOW TORQUE WITH STAINLESS STEEL TRIM

1/2" - 2" F/F, ISO 5211, SS trim, FLANGED-VALVE FULL-PORT, LOW TORQUE 

More and more automation is required at all levels in our society and the s.64 RuB range is the answer to all needs for reliable actuated ball valve.

It has successfully passed 100,000 cycle life tests. You can purchase the valve alone or with RuB actuator already mounted. Consult the single datasheet for torque features, product approvals and tech specs.  

S64F39A 1"

S64G39A 1 1/4"

S64H39A 1 1/2"

S64I39A 2"

Opis
  • QUALITY

    • Dual sealing system allows valve to be operated in either direction making installation easier

    • No metal-to-metal moving parts

    • No maintenance ever required

    • Silicone-free lubricant on all seals

    • Stainless steel ball for longer life

    • 100% seal test guaranteed in according to EN 12266-1 RATE A. 

    THREADS

    • NPT taper ANSI B.1.20.1 female by female

    FLOW

    • 100% full port for maximum flow 

    WORKING PRESSURE & TEMPERATURE. 

    • Shell rating: 600 PSI

      • Seat rating: Delta P max permissible 230 PSI non-shock cold working pressure

      • -4°F to +350°F

      • WARNING: freezing of the fluid in the installation may severely damage the valve

      OPTIONS

      • Brass trim

      • k.64 configuration featuring EN 10226-1, ISO 228 parallel female by female threads, plated body, valve length according to DIN 3357 specification, pure PTFE seats

      • Rack and pinion pneumatic actuator (spring return or double acting)

      • Compact power electric actuator for some sizes

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyS6439LTNPTBRASSBALLVALVELOWTORQUEWITHSTAINLESSSTEELTRIM
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-11-03
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Materiał dodatkowyAluminium
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectHydraulika - Zawory
    • Klasyfikacja IFCZawór
    • OmniClass Number23-27 31 00
    • OmniClass TitleValves

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Oceania Ameryka Południowa Afryka Ameryka północna
    Arabia Saudyjska
    Austria
    Australia
    Brazylia
    Egipt
    Gwatemala
    Armenia
    Belgia
    Nowa Zelandia
    Chile
    Ghana
    Meksyk
    Azerbejdżan
    Bośnia i Hercegowina
    Ekwador
    Maroko
    Panama
    Bahrajn
    Bułgaria
    Peru
    Mauritius
    Stany Zjednoczone
    Bangladesz
    Chorwacja
    Urugwaj
    Nigeria
    Trynidad i Tobago
    Chiny
    Cypr
    Republika Południowej Afryki
    Filipiny
    Czechy
    Reunion
    Hongkong
    Dania
    Indie
    Estonia
    Indonezja
    Finlandia
    Irak
    Francja
    Iran
    Grecja
    Izrael
    Hiszpania
    Japonia
    Holandia
    Jordania
    Islandia
    Kambodża
    Litwa
    Katar
    Łotwa
    Kazachstan
    Luksemburg
    Korea Południowa
    Malta
    Kuwejt
    Mołdawia
    Liban
    Niemcy
    Malezja
    Norwegia
    Mongolia
    Polska
    Pakistan
    Portugalia
    Singapur
    Rosja
    Sri Lanka
    Rumunia
    Syria
    Słowacja
    Tajlandia
    Słowenia
    Tajwan
    Szwajcaria
    Turcja
    Szwecja
    Wietnam
    Ukraina
    Zjednoczone Emiraty Arabskie
    Węgry
    Wielka Brytania
    Włochy