Opublikuj swoje produkty
S6439 NPT BRASS BALL VALVE WITH STAINLESS STEEL TRIM

S6439 NPT BRASS BALL VALVE WITH STAINLESS STEEL TRIM

1/2" - 4" F/F, ISO 5211, SS trim, FLANGED-VALVE FULL-PORT 

More and more automation is required at all levels in our society and the s.64 RuB range is the answer to all needs for reliable actuated ball valve. It has successfully passed 100,000 cycle life tests. You can purchase the valve alone or with RuB actuator already mounted. Consult the single datasheet for torque features, product approvals and tech specs 

S64D39 1/2"

S64E39 3/4"

S64F39 1"

S64G39 1 1/4"

S64H39 1 1/2"

S64I39 2"

Opis
  • QUALITY

    • 24h 100% seal test guaranteed

    • Dual sealing system allows valve to be operated in either direction making installation easier

    • No metal-to-metal moving parts

    • No maintenance ever required 

    • Silicone-free lubricant on all seals

    • Chrome plated brass ball for longer life. 

    THREADS

    • NPT taper ANSI B.1.20.1 female by female

    FLOW

    • 100% full port for maximum flow. 

    WORKING PRESSURE & TEMPERATURE

    • 600 PSI up to 2”, 450 PSI over 2” non-shock cold working pressure

    • -4°F to +350°F

    • WARNING: freezing of the fluid in the installation may severely damage the valve. 

    OPTIONS

    • S.64 configuration featuring EN 10226-1, ISO 228 parallel female by female threads, plated body and brass trim

    • Stainless steel trim (s.6439)

    • Configuration for use with slurries or liquid bearing abrasive particles

    • Rack and pinion pneumatic actuator (spring return or double acting)

    • Compact power electric actuator for some sizes

    • Manual lockable handle

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyS6439NPTBRASSBALLVALVEWITHSTAINLESSSTEELTRIM
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2025-11-03
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Materiał dodatkowyAluminium
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Zawory
  • Klasyfikacja IFCZawór
  • OmniClass Number23-27 31 00
  • OmniClass TitleValves

Dostępny w krajach:

Azja Europa Oceania Ameryka Południowa Afryka Ameryka północna
Arabia Saudyjska
Austria
Australia
Brazylia
Egipt
Gwatemala
Armenia
Belgia
Nowa Zelandia
Chile
Ghana
Meksyk
Azerbejdżan
Bośnia i Hercegowina
Ekwador
Maroko
Panama
Bahrajn
Bułgaria
Peru
Mauritius
Stany Zjednoczone
Bangladesz
Chorwacja
Urugwaj
Nigeria
Trynidad i Tobago
Chiny
Cypr
Republika Południowej Afryki
Filipiny
Czechy
Reunion
Hongkong
Dania
Indie
Estonia
Indonezja
Finlandia
Irak
Francja
Iran
Grecja
Izrael
Hiszpania
Japonia
Holandia
Jordania
Islandia
Kambodża
Litwa
Katar
Łotwa
Kazachstan
Luksemburg
Korea Południowa
Malta
Kuwejt
Mołdawia
Liban
Niemcy
Malezja
Norwegia
Mongolia
Polska
Pakistan
Portugalia
Singapur
Rosja
Sri Lanka
Rumunia
Syria
Słowacja
Tajlandia
Słowenia
Tajwan
Szwajcaria
Turcja
Szwecja
Wietnam
Ukraina
Zjednoczone Emiraty Arabskie
Węgry
Wielka Brytania
Włochy