Opublikuj swoje produkty
S7341L NPT 3-WAY BRASS BALL VALVE, T-PORT, LEVER

S7341L NPT 3-WAY BRASS BALL VALVE, T-PORT, LEVER

1/2" - 2", 3-WAY, 4 SEATS, FULL-PORT, T-PORT

The s.73 series has a ball seal at every port, and offers a wide variety of possible flow configurations. Positive shut-off can be achieved at any of the exiting ports. By specifying the appropriate ball port configuration, the T-port design allows flow direction to be adjusted for virtually any situation and is ideal for mixing applications. Our s.73 multi-port valves can reduce the number of valves required in piping systems and can significantly lower overall costs by replacing two or three conventional 2-way valves, eliminating excess fittings, saving space and simplifying automation.The valve can be purchased separately, with handle or with a RuB actuator already mounted.  

S73D41L 1/2"                                                                                                                                                                           

S73E41L 3/4"

S73F41L 1"

S73G41L 1 1/4"

S73H41L 1 1/2"

S73I41L 2"

Opis
  • QUALITY

    • Electronic 100% seal test guaranteed

    • No metal-to-metal moving parts

    • No maintenance ever required

    • Silicone-free lubricant on all seals

    • Chrome plated brass ball for longer life

    • Each valve is seal tested for maximum safety

    • Performs well in any orientation

    • Strong configuration 

    THREADS

    • NPT taper ANSI B.1.20.1 female 

    FLOW

    • 100% full port for maximum flow. 

    WORKING PRESSURE & TEMPERATURE

    • 300 PSI (20 bar) non-shock cold working pressure

    • -4°F to +302°F (-20°C to +150°C)

    • WARNING: freezing of the fluid in the installation may severely damagethe valve

    OPTIONS

    • Rack and pinion pneumatic actuator (spring return or double acting)

    • S.7341 without handle actuator ready

    • Various actuator linkage kit

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyS7341LNPT3-WAYBRASSBALLVALVET-PORTLEVER
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2025-11-03
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Materiał dodatkowyAluminium
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Zawory
  • Klasyfikacja IFCZawór
  • OmniClass Number23-27 31 00
  • OmniClass TitleValves

Dostępny w krajach:

Azja Europa Oceania Ameryka Południowa Afryka Ameryka północna
Arabia Saudyjska
Austria
Australia
Brazylia
Egipt
Gwatemala
Armenia
Belgia
Nowa Zelandia
Chile
Ghana
Meksyk
Azerbejdżan
Bośnia i Hercegowina
Ekwador
Maroko
Panama
Bahrajn
Bułgaria
Peru
Mauritius
Stany Zjednoczone
Bangladesz
Chorwacja
Urugwaj
Nigeria
Trynidad i Tobago
Chiny
Cypr
Republika Południowej Afryki
Filipiny
Czechy
Reunion
Hongkong
Dania
Indie
Estonia
Indonezja
Finlandia
Irak
Francja
Iran
Grecja
Izrael
Hiszpania
Japonia
Holandia
Jordania
Islandia
Kambodża
Litwa
Katar
Łotwa
Kazachstan
Luksemburg
Korea Południowa
Malta
Kuwejt
Mołdawia
Liban
Niemcy
Malezja
Norwegia
Mongolia
Polska
Pakistan
Portugalia
Singapur
Rosja
Sri Lanka
Rumunia
Syria
Słowacja
Tajlandia
Słowenia
Tajwan
Szwajcaria
Turcja
Szwecja
Wietnam
Ukraina
Zjednoczone Emiraty Arabskie
Węgry
Wielka Brytania
Włochy