1/4" - 2", MF, FULL-PORT, EN 10226-1
Legionella is a bacterium that lives and proliferates in natural and artificial aquatic environments at temperatures ranging between 5.7°C and 55°C and standing up to acidic and alkaline environments. S.84W is approved for use with drinking water; the specific ball design avoids water stagnation and the spread of bacteria in the system.
S84 W MF BRASS BALL VALVE (green lever)
S84B20W 1/4"
S84C20W 3/8”
S84D20W 1/2"
S84E20W 3/4"
S84F20W 1"
S84G20W 1 1/4"
S84H20W 1 1/2"
S84I20W 2"
S84 W MF BRASS BALL VALVE (green t-handle)
S84B26W 1/4"
S84C26W 3/8”
S84D26W 1/2"
S84E26W 3/4"
S84F26W 1"
Dostępny w krajach:
| Azja | Europa | Oceania | Ameryka Południowa | Afryka | Ameryka północna |
|---|---|---|---|---|---|
Arabia Saudyjska | Austria | Australia | Brazylia | Egipt | Gwatemala |
Armenia | Belgia | Nowa Zelandia | Chile | Ghana | Meksyk |
Azerbejdżan | Bośnia i Hercegowina | Ekwador | Maroko | Panama | |
Bahrajn | Bułgaria | Peru | Mauritius | Stany Zjednoczone | |
Bangladesz | Chorwacja | Urugwaj | Nigeria | Trynidad i Tobago | |
Chiny | Cypr | Republika Południowej Afryki | |||
Filipiny | Czechy | Reunion | |||
Hongkong | Dania | ||||
Indie | Estonia | ||||
Indonezja | Finlandia | ||||
Irak | Francja | ||||
Iran | Grecja | ||||
Izrael | Hiszpania | ||||
Japonia | Holandia | ||||
Jordania | Islandia | ||||
Kambodża | Litwa | ||||
Katar | Łotwa | ||||
Kazachstan | Luksemburg | ||||
Korea Południowa | Malta | ||||
Kuwejt | Mołdawia | ||||
Liban | Niemcy | ||||
Malezja | Norwegia | ||||
Mongolia | Polska | ||||
Pakistan | Portugalia | ||||
Singapur | Rosja | ||||
Sri Lanka | Rumunia | ||||
Syria | Słowacja | ||||
Tajlandia | Słowenia | ||||
Tajwan | Szwajcaria | ||||
Turcja | Szwecja | ||||
Wietnam | Ukraina | ||||
Zjednoczone Emiraty Arabskie | Węgry | ||||
Wielka Brytania | |||||
Włochy |