Opublikuj swoje produkty
S90 BRASS BALL VALVE
S90 BRASS BALL VALVE
S90 BRASS BALL VALVE
S90 BRASS BALL VALVE
S90 BRASS BALL VALVE
S90 BRASS BALL VALVE
S90 BRASS BALL VALVE
S90 BRASS BALL VALVE
S90 BRASS BALL VALVE
S90 BRASS BALL VALVE

    S90 BRASS BALL VALVE

    1/4" - 4", FF , FULL-PORT, ISO228

    Suitable for all domestic systems, heating or sanitary, compressed air, in general with any kind of non-corrosive fluid. Full bore ball valve with threaded connection Female/Female and/or Male/Female and/or Male/Male UNI ISO 228. Available with steel lever or aluminum T-handle. 

    S90 BRASS BALL VALVE (red lever)

    S90B00 1/4"

    S90C00 3/8”

    S90D00 1/2"

    S90E00 3/4"

    S90F00 1"

    S90G00 1 1/4"

    S90H00 1 1/2"

    S90I00 2"

    S90L00 2 1/2”

    S90M00 3”

    S90N00 4” 

    S90 BRASS BALL VALVE (stainless steel red lever)

    S90B00I 1/4"

    S90C00I 3/8”

    S90D00I 1/2"

    S90E00I 3/4"

    S90F00I 1"

    S90G00I 1 1/4"

    S90H00I 1 1/2"

    S90I00I 2" 

    S90 BRASS BALL VALVE (blue lever)

    S90D00A 1/2"

    S90 BRASS BALL VALVE (black lever)

    S90D00K 1/2"

    S90E00K 3/4"

    S90F00K 1"

    S90G00K 1 1/4"

    S90H00K 1 1/2"

    S90I00K 2" 

    S90 BRASS BALL VALVE (oval handle)

    S90G03 1 1/4"

    S90H03 1 1/2"

    S90I03 2" 

    S90 BRASS BALL VALVE (lockable handle)

    S90B15 1/4"

    S90C15 3/8”

    S90D15 1/2"

    S90E15 3/4"

    S90F15 1"

    S90G15 1 1/4"

    S90H15 1 1/2"

    S90I15 2"

    S90L15 2 1/2”

    S90M15 3”

    S90N15 4” 

    S90 BRASS BALL VALVE (red lockable handle)

    S90I15R 2"

    S90 BRASS BALL VALVE (red t-handle)

    S90B16 1/4"

    S90C16 3/8”

    S90D16 1/2"

    S90E16 3/4"

    S90F16 1"

    S90G16 1 1/4" 

    S90 BRASS BALL VALVE (blue t-handle)

    S90D16B 1/2"

    S90E16B 3/4"

    S90 BRASS BALL VALVE (black t-handle)

    S90D16K 1/2"

    S90E16K 3/4"

    S90F16K 1"

    Opis
    • QUALITY

      • 24h 100% seal test guaranteed

      • Dual sealing system allows valve to be operated in either direction making installation easier

      • No metal-to-metal moving parts

      • No maintenance ever required

      • Handle clearly shows ball position

      • Silicone-free lubricant on all seals

      • Chrome plated brass ball for longer life

      • Handle stops on body to avoid stress at stem 

      THREADS

      • ISO 228 parallel female by female 

      FLOW

      • Full port to DIN 3357 for maximum flow 

      WORKING PRESSURE & TEMPERATURE

      • 40 bar (600 PSI) up to 2”, 30 bar (450 PSI) over 2” non-shock cold working pressure

      • -40°C to +180°C (-40°F to +356°F)

      • WARNING: freezing of the fluid in the installation may severely damage the valve 

      OPTIONS

      • Oval lockable handle up to 2”, round over 2”

      • Patented locking device

      • Stainless steel handle (1.4016 / AISI 430)

      • T-handle

      • Stem extension

      • RuB memory stop is designed to be installed with our stubby handle

      • Dezincification resistant brass body and components

      • Stubby handle up to 2”

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyS90BRASSBALLVALVE
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-11-03
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Materiał dodatkowyAluminium
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectHydraulika - Zawory
    • Klasyfikacja IFCZawór
    • OmniClass Number23-27 31 00
    • OmniClass TitleValves

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Oceania Ameryka Południowa Afryka Ameryka północna
    Arabia Saudyjska
    Austria
    Australia
    Brazylia
    Egipt
    Gwatemala
    Armenia
    Belgia
    Nowa Zelandia
    Chile
    Ghana
    Meksyk
    Azerbejdżan
    Bośnia i Hercegowina
    Ekwador
    Maroko
    Panama
    Bahrajn
    Bułgaria
    Peru
    Mauritius
    Stany Zjednoczone
    Bangladesz
    Chorwacja
    Urugwaj
    Nigeria
    Trynidad i Tobago
    Chiny
    Cypr
    Republika Południowej Afryki
    Filipiny
    Czechy
    Reunion
    Hongkong
    Dania
    Indie
    Estonia
    Indonezja
    Finlandia
    Irak
    Francja
    Iran
    Grecja
    Izrael
    Hiszpania
    Japonia
    Holandia
    Jordania
    Islandia
    Kambodża
    Litwa
    Katar
    Łotwa
    Kazachstan
    Luksemburg
    Korea Południowa
    Malta
    Kuwejt
    Mołdawia
    Liban
    Niemcy
    Malezja
    Norwegia
    Mongolia
    Polska
    Pakistan
    Portugalia
    Singapur
    Rosja
    Sri Lanka
    Rumunia
    Syria
    Słowacja
    Tajlandia
    Słowenia
    Tajwan
    Szwajcaria
    Turcja
    Szwecja
    Wietnam
    Ukraina
    Zjednoczone Emiraty Arabskie
    Węgry
    Wielka Brytania
    Włochy