Opublikuj swoje produkty
Z031202 Oki 1 Outlet LP
Z031202 Oki 1 Outlet LP
    Bossini
    Zarchiwizowane

    Z031202 Oki 1 Outlet LP

    Concealed Thermostatic shower valve High Flow, 3/4” connections, Vertical /horizontal setting up with 1 outlet (1 stop valve), for single or individual back plate.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyZ031202-Oki-1-Outlet-LP
    • Rodzina produktuShowersets
    • Grupa produktuShower thermostat
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-06-30
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)218
    • Szerokość (mm)100
    • Głębokość (mm)50
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Materiał dodatkowyChrom
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameShowers
    • UNSPSC code30181503