Opublikuj swoje produkty
ATENEO
ATENEO
ATENEO
    CALOI

    ATENEO

    3.6 z 5 gwiazdek3.6(8 recenzje)
    New system designed for multifunctional spaces, lecturing areas and university halls. Seat and back in beech plywood, or padded and upholstered. Bearing structure painted RAL 9006. Fixed or folding writing desk. For the first row front panel. Basket in steel wire electro-welded for foldable writing desk . Book shelf only for fixed writing desk. On demande cable passage integrated in the structure
    Opis
    • ATENEO 2.014 is a new system designed for multifunctional spaces, lecturing areas and university halls. It is a multipurpose system combining seating to desks in 2, 3-seater benches. The writing desk may be chosen fi xed or, according to exigencies, foldable.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyATENEO
    • Rodzina produktuMULTIPURPOSE SYSTEM FOR UNIVERSITY
    • Grupa produktuATENEO
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-10-14
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyDrewno
    • Materiał dodatkowyMetal
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Fotele
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodeEF_40_30
    • Uniclass 2015 DescriptionFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 61 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBroadcast, Theater, and Stage Equipment
    • OmniClass Number23-21 25 13
    • OmniClass TitleTheater and Stage Equipment