Opublikuj swoje produkty
Camden 30EE Illuminated Exit Switch
Camden 30EE Illuminated Exit Switch

    Camden 30EE Illuminated Exit Switch

    CM-30EE illuminated exit switches are high visibility, economical 'request to exit' (REX) controls. Buttons are backlit in green with black PUSH TO EXIT text. They are supplied with a single gang industrial grade stainless steel faceplate and tamperproof screws. CM-30EE is supplied with an integrated 30 second fixed timer.

    As Featured on Amazon.com

    Opis
    • Voltage: 12/24 VDC 

      Contact Type: SPDT Form 'C' 

      Contact Rating: 10 A @ 30 VDC 

      Switch Type: Momentary 

      Dimensions: 4-1/2" x 2-3/4" x 2-1/2” (114.3mm x 69.85mm x 63.5mm) 

      Std. Finish: US/C 32D 

      Mounting: Single gang in-wall box included

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyCamden-30EE-Illuminated-Exit-Switch
    • Rodzina produktuDoor
    • Grupa produktuControls
    • TypDokumentacja (tylko informacje)
    • Data publikacji2019-03-25
    • Numer edycji1
    • Wysokość (cale)4.5
    • Szerokość (cale)2.75
    • Głębokość (cale)2.5
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectDrzwi - Akcesoria do drzwi
    • UNSPSC nameSecurity or access control systems
    • UNSPSC code46171619
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 74 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAccess Control Hardware
    • OmniClass Number23-17 11 11 25
    • OmniClass TitleDoor Accessories