Opublikuj swoje produkty
Camden CM-120W-V2 Outdoor Metal Keypad
Camden CM-120W-V2 Outdoor Metal Keypad

    Camden CM-120W-V2 Outdoor Metal Keypad

    CM 120 Series flush mount keypads offer North American built quality and offer the widest range of features and competitive value. The wide range of keypad options includes wired keypads with the option for a plug-in 915Mhz Lazerpoint RF 2 channel wireless transmitter and fully wireless keypads with battery or line power. 

    As Featured on Amazon.com

    Opis
    • Contact Type: 2 x Form 'C'

      Contact Rating: 3 AMPS @ 24 VDC

      Capacity: 999 User Codes

      Length: Variable, Up to 8 Digits 

      Response Time: 0.3 Seconds

      Time Delay: 1 to 255 Seconds

      Temp Range: -40°F to + 122°F 

      Dimensions: 4-1/2" x 2-3/4" x 3/4"

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyCamden-CM-120W-V2-Outdoor-Metal-Keypad
    • Rodzina produktuDoor
    • Grupa produktuControls
    • TypDokumentacja (tylko informacje)
    • Data publikacji2019-03-25
    • Numer edycji1
    • Wysokość (cale)4.5
    • Szerokość (cale)2.75
    • Głębokość (cale)0.75
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectDrzwi - Akcesoria do drzwi
    • UNSPSC nameSecurity or access control systems
    • UNSPSC code46171619
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 74 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAccess Control Hardware
    • OmniClass Number23-17 11 11 25
    • OmniClass TitleDoor Accessories