Opublikuj swoje produkty
Door hinges model 1129; load capacity up to 40kg
Ceam Amadeo

Door hinges model 1129; load capacity up to 40kg

3D concealed hinges the right compromise between the resistance of zamak and lightness of fibreglass internal bodies.
Opis
  • minimum door thickness 28 mm; load capacity up to 40kg
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyCEAM_hinges_model1129
  • Rodzina produktuDoor hinges
  • Grupa produktuDoor hinges 1229
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-02-17
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)100
  • Szerokość (mm)22
  • Głębokość (mm)18
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyCynk
  • Materiał dodatkowyWłókno szklane
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectDrzwi - Osprzęt drzwi
  • Klasyfikacja IFCObiekt
  • UNSPSC nameDoors
  • UNSPSC code301715
  • OmniClass Number23-17 11 00
  • OmniClass TitleDoors