Opublikuj swoje produkty
Door hinges model 1450
Ceam Amadeo

Door hinges model 1450

The new 3D adjustable hinge, model 1450, stands out in its market segment for the ultra wide throw (  up to 10mm of internal milling allowance, both sides). With a load capacity of 80kg, it can be used on flush doors, cladded doors and even with mouldings or baseboards: check out our technical data sheet for more!
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyCEAM_hinges_model1450
  • Rodzina produktuDoor hinges
  • Grupa produktuDoor hinges 1450
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2025-04-29
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)130
  • Szerokość (mm)30
  • Głębokość (mm)21
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyCynk
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectDrzwi - Osprzęt drzwi
  • OmniClass Number23-17 11 00
  • OmniClass TitleDoors