Opublikuj swoje produkty
Door hinges model 829; load capacity up to 25kg
Ceam Amadeo

Door hinges model 829; load capacity up to 25kg

Concealed hinges for doors\forniture. Particularly suitable for the realization of extendable tables, doors of a wide range of furniture with fold out or lateral openings and other specific technical applications.
Opis
  • minimum door thickness 22 mm; load capacity up to 25kg
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyCEAM_hinges_model829
  • Rodzina produktuDoor hinges
  • Grupa produktuDoor hinges 829
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-02-17
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)69.8
  • Szerokość (mm)15.9
  • Głębokość (mm)23
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyCynk
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectDrzwi - Osprzęt drzwi
  • Klasyfikacja IFCObiekt
  • UNSPSC nameDoors
  • UNSPSC code301715
  • OmniClass Number23-17 11 00
  • OmniClass TitleDoors