Opublikuj swoje produkty
CELENIT NB
CELENIT NB
    CELENIT

    CELENIT NB

    Thermal and acoustic insulation board, consisting of mineralized fir wood wool bound with white Portland cement. Wood wool is 3 mm wide. It complies with EN 13168 and EN 13964. The boards are certified by ANAB-ICEA and natureplus for eco-compatibility of materials and manufacturing process. CELENIT NB is PEFC™ certified. Also available with FSC® certification.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnycelenit-nb
    • Rodzina produktuACOUSTIC | DESIGN, wood wool boards for sound-absorbing coverings
    • Grupa produktuCELENIT ACOUSTIC product range, wood wool board
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-02-08
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyDrewno
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Panele i akcesoria akustyczne
    • UNSPSC nameAcoustical insulation
    • UNSPSC code30141601
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_45_02
    • Uniclass 2015 DescriptionAcoustic covering systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAcoustical Panel Ceilings
    • CSI UniFormat II CodeC30
    • CSI UniFormat II TitleINTERIOR FINISHES