Opublikuj swoje produkty
ACESSO hinged bath grab bar 745
Celite
Zarchiwizowane

ACESSO hinged bath grab bar 745

4.8 z 5 gwiazdek4.8(5 recenzje)
ACESSO hinged bath grap bar 745
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyB5006CXCR0
  • Rodzina produktuACESSO
  • Grupa produktugrab bar
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-02-17
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)238
  • Szerokość (mm)103
  • Głębokość (mm)745
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyChrom
  • Zaprojektowano wBrazylia
  • Wyprodukowano wChiny
  • Waga netto (kg)1.9
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Accessories
  • OmniClass Number23-31 15 17 21
  • OmniClass TitleBathtub Grab Bars