Opublikuj swoje produkty
Elice 60x38 h15
Elice 60x38 h15
Elice 60x38 h15
Elice 60x38 h15
Elice 60x38 h15
Elice 60x38 h15

    Elice 60x38 h15

    Lavabo senza troppopieno. Installazione ad appoggio.

    Skontaktuj się z Ceramica Catalano

    Opis
    • Codici, colori e finiture

      04 2261 0001 Bianco lucido

      04 2261 0021 Bianco satinato

      04 2261 0022 Nero satinato

      04 2261 0023 Cemento satinato

      04 2261 0029 Sabbia satinato

       
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyELICE_appoggio_60x38_H15_0422610021
    • Rodzina produktuElice
    • Grupa produktuElice
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-06-05
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)150
    • Szerokość (mm)600
    • Głębokość (mm)380
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyCeramika
    • Materiał dodatkowySzamot
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    • Waga netto (kg)13
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC010459
    • Nazwa ETIMWashbasin top
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_15
    • Uniclass 2015 DescriptionCeramic sinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Sinks
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText