Opublikuj swoje produkty
Zero 50x35 Wc
Zero 50x35 Wc

    Zero 50x35 Wc

    Wc sospeso con sistema di scarico Silentech e sistema di fissaggio a scomparsa dal basso.

    Skontaktuj się z Ceramica Catalano

    Opis
    • Codici, colori e finiture 

      01 1150 0001  Bianco lucido

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyZERO_wc_sospeso_50x35_0111500001
    • Rodzina produktuZERO
    • Grupa produktuWC
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-07-30
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)265
    • Szerokość (mm)350
    • Głębokość (mm)500
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyCeramika
    • Materiał dodatkowyFajans szklany
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    • Waga netto (kg)22
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Toalety
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameToilets
    • UNSPSC code30181505
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_94
    • Uniclass 2015 DescriptionWC pans
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets
    • OmniClass Number23-31 19 00
    • OmniClass TitleToilets
    • CSI UniFormat II CodeC10
    • CSI UniFormat II TitleINTERIOR CONSTRUCTION