Opublikuj swoje produkty
Elice 54x36 Bidet
Elice 54x36 Bidet

    Elice 54x36 Bidet

    Bidet sospeso monoforo con troppopieno e sistema di fissaggio a scomparsa dal basso.

    Skontaktuj się z Ceramica Catalano

    Opis
    • Codici, colori e finiture 

      04 1854 1001 Bianco lucido
      04 1854 1021 Bianco satinato

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyElice_bidet_sospeso_54x36_0418541001
    • Rodzina produktuElice
    • Grupa produktuElice
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-09-03
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)280
    • Szerokość (mm)360
    • Głębokość (mm)540
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyCeramika
    • Materiał dodatkowyFajans szklany
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    • Waga netto (kg)20
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Bidety
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC010126
    • Nazwa ETIMBidet
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015 DescriptionBidets
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Bidets
    • OmniClass Number23-31 23 00
    • OmniClass TitleBidets