Opublikuj swoje produkty
Elice 50x36 h15
Elice 50x36 h15
Elice 50x36 h15
Elice 50x36 h15
Elice 50x36 h15
Elice 50x36 h15
Elice 50x36 h15
Elice 50x36 h15
Elice 50x36 h15
Elice 50x36 h15

    Elice 50x36 h15

    Lavabo senza troppopieno. Installazione ad appoggio.

    Skontaktuj się z Ceramica Catalano

    Opis
    • Codici, colori e finiture 

      04 2251 0001 Bianco lucido

      04 2251 0021 Bianco satinato

      04 2251 0022 Nero satinato

      04 2251 0023 Cemento satinato

      04 2251 0028 Acqua satinato

      04 2251 0029 Sabbia satinato

      04 2251 0030 Lino satinato

      04 2251 0031 Seta satinato

      04 2251 0032 Tortora satinato

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyGREEN_lavabo_appoggio_50x36_0422510001
    • Rodzina produktuElice
    • Grupa produktuElice
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-06-17
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)150
    • Szerokość (mm)360
    • Głębokość (mm)500
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównySzamot
    • Materiał dodatkowyCeramika
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    • Waga netto (kg)11
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011550
    • Nazwa ETIMWashbasin
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Sinks
    • OmniClass Number23-31 13 11
    • OmniClass TitleSingle Sinks