Opublikuj swoje produkty
Elice 60x47
Elice 60x47

    Elice 60x47

    Lavabo senza troppopieno. Installazione sospeso, su mobile o su struttura in metallo.

    Skontaktuj się z Ceramica Catalano

    Opis
    • 04 2060 1001 Bianco lucido - Lavabo con 1 foro, predisposto per 3 fori rubinetteria.

      04 2060 0001 Bianco lucido - Lavabo senza foro, predisposto per 3 fori rubinetteria.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyGREEN_lavabo_sospeso_60x47_042060000
    • Rodzina produktuElice
    • Grupa produktuElice
    • TypMontaż (wiele obiektów)
    • Data publikacji2022-10-24
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)145
    • Szerokość (mm)600
    • Głębokość (mm)470
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyCeramika
    • Materiał dodatkowySzamot
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    • Waga netto (kg)15
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011550
    • Nazwa ETIMWashbasin
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 DescriptionSinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Sinks
    • OmniClass Number23-31 13 11
    • OmniClass TitleSingle Sinks