Opublikuj swoje produkty
Green 55x37 Wc
Green 55x37 Wc

    Green 55x37 Wc

    WC filo parete con sistema di scarico Silentech e fissaggio a parete nascosto. Scarico a parete convertibile a pavimento con curva tecnica non a corredo.

    Skontaktuj się z Ceramica Catalano

    Opis
    • 04 1235 0001 Bianco lucido

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyGREEN_wc_terra_55x37_0412350001
    • Rodzina produktuGreen
    • Grupa produktuWC
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-05-20
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)410
    • Szerokość (mm)370
    • Głębokość (mm)370
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyCeramika
    • Materiał dodatkowyFajans szklany
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    • Waga netto (kg)32
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Toalety
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011289
    • Nazwa ETIMToilet closet
    • Uniclass 2015 CodeSs_40_15_90_97
    • Uniclass 2015 DescriptionWC systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets
    • OmniClass Number23-31 19 00
    • OmniClass TitleToilets