Opublikuj swoje produkty
Italy 50x35

Italy 50x35

Lavabo con troppopieno. Installazione sottopiano.

Skontaktuj się z Ceramica Catalano

Opis
  • 07 2750 0001 Bianco lucido

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyITALY_lavabo_sottopiano_50x35_0727500001
  • Rodzina produktuItaly
  • Grupa produktuBasin
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-12-20
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)200
  • Szerokość (mm)500
  • Głębokość (mm)350
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyCeramika
  • Materiał dodatkowyFajans szklany
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
  • Waga netto (kg)8
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_15
  • Uniclass 2015 DescriptionCeramic sinks
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Sinks
  • OmniClass Number23-31 13 00
  • OmniClass TitleSinks
  • CSI UniFormat II CodeC10
  • CSI UniFormat II TitleINTERIOR CONSTRUCTION