Opublikuj swoje produkty
Zero 55x35 Wc Up-fix
Zero 55x35 Wc Up-fix
Zero 55x35 Wc Up-fix
Zero 55x35 Wc Up-fix
Zero 55x35 Wc Up-fix
Zero 55x35 Wc Up-fix

    Zero 55x35 Wc Up-fix

    Wc sospeso con sistema di scarico Silentech e sistema di fissaggio up fix

    Skontaktuj się z Ceramica Catalano

    Opis
    • Codici, colori e finiture 

      01 1175 0001 Bianco lucido

      01 1175 0021 Bianco satinato

      01 1175 0022 Nero satinato

      01 1175 0023 Cemento satinato

      01 1175 0032 Sabbia satinato

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyZERO_wc_sospeso_55x35_0111750001-Up-Fix
    • Rodzina produktuZERO
    • Grupa produktuWC
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-08-05
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)265
    • Szerokość (mm)350
    • Głębokość (mm)550
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyCeramika
    • Materiał dodatkowyFajans szklany
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    • Waga netto (kg)23
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Toalety
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011289
    • Nazwa ETIMToilet closet
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_94
    • Uniclass 2015 DescriptionWC pans
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets
    • OmniClass Number23-31 19 00
    • OmniClass TitleToilets