Opublikuj swoje produkty
4All wall-hung bidet MDS09
4All wall-hung bidet MDS09
4All wall-hung bidet MDS09

    4All wall-hung bidet MDS09

    Wall-hung bidet 54x36 h27 cm. Fixing kit inlcuded

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny4All-wall-hung-bidet-MDS09
    • Rodzina produktuBidets
    • Grupa produktu4All
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-07-18
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)270
    • Szerokość (mm)360
    • Głębokość (mm)540
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyFajans szklany
    • Materiał dodatkowyFajans szklany
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    • Waga netto (kg)17
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Bidety
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC010126
    • Nazwa ETIMBidet
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015 DescriptionBidets
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Bidets
    • OmniClass Number23-31 23 00
    • OmniClass TitleBidets