Opublikuj swoje produkty
4All Wall-hung bidet MDS10
4All Wall-hung bidet MDS10
4All Wall-hung bidet MDS10

    4All Wall-hung bidet MDS10

    Wall-hung Bidet 48x37 MDS10

    Opis
    • Wall-hung Bidet 48x37 h27 cm. Fixing kit Included. Weight 17 Kg

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny4All-Wall-hung-bidet-MDS10
    • Rodzina produktuBidets
    • Grupa produktu4All
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-03-16
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)270
    • Szerokość (mm)370
    • Głębokość (mm)480
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyFajans szklany
    • Materiał dodatkowyFajans szklany
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    • Waga netto (kg)17
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Bidety
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC010126
    • Nazwa ETIMBidet
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015 DescriptionBidets
    • OmniClass Number23-31 23 00
    • OmniClass TitleBidets