Opublikuj swoje produkty
I Classici Basin SCQ65
I Classici Basin SCQ65
I Classici Basin SCQ65
I Classici Basin SCQ65
I Classici Basin SCQ65
I Classici Basin SCQ65

    I Classici Basin SCQ65

    I CLASSICI washbasin 65x50 cm.
    Opis
    • Free-standing or wall-hung installation
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyI-Classici-Basin-SCQ65
    • Rodzina produktuBasin
    • Grupa produktuI Classici
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-05-24
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)13
    • Szerokość (mm)65
    • Głębokość (mm)50
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównySzamot
    • Materiał dodatkowySzamot
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    • Waga netto (kg)18.5
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011550
    • Nazwa ETIMWashbasin
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_15
    • Uniclass 2015 DescriptionCeramic sinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Sinks
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks