Opublikuj swoje produkty
T-edge sit-on basin B6O60

T-edge sit-on basin B6O60

4.0 z 5 gwiazdek4.0(6 recenzje)
Basin 60.41 h 16 cm. Sit-on installation.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyT-edge-basin-B6O60
  • Rodzina produktuBasins
  • Grupa produktuT-edge
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-06-23
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)160
  • Szerokość (mm)600
  • Głębokość (mm)410
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównySzamot
  • Materiał dodatkowySzamot
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
  • Waga netto (kg)9
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_15
  • Uniclass 2015 DescriptionCeramic sinks
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Sinks
  • OmniClass Number23-31 13 00
  • OmniClass TitleSinks