Opublikuj swoje produkty
T-Edge Basin B6R52BI

T-Edge Basin B6R52BI

Basin 50.25 h12 cm. Wall-hung or sit-on Installation. Axing kit Included. Weight 10 Kg
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyT-Edge-Basin-B6R52BI
  • Rodzina produktuBasins
  • Grupa produktuT-edge
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-03-16
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)120
  • Szerokość (mm)500
  • Głębokość (mm)250
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównySzamot
  • Materiał dodatkowySzamot
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
  • Waga netto (kg)10
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
  • Uniclass 2015 DescriptionWash basins, sinks and troughs