Opublikuj swoje produkty
T-EDGE-Basin B6R60
T-EDGE-Basin B6R60

    T-EDGE-Basin B6R60

    The T-Edge range has grown thanks to the launch of new 37cm deep washbasins, that can be installed either wall-hung or on a countertop. These products are characterized by a ceramic drain which lies flush with the basin surface. The product design remains unchanged: they are provided with spacious basin and only 6mm thin edges, which could be achieved thanks to the new patented ceramic mixture Globothin®.

    Opis
    • Basin 60.38 h16 cm. Sit-on installation

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyT-EDGE-Basin-B6R60
    • Rodzina produktuBasins
    • Grupa produktuT-edge
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-10-05
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)160
    • Szerokość (mm)600
    • Głębokość (mm)380
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównySzamot
    • Materiał dodatkowySzamot
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    • Waga netto (kg)10
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodeSs_40_15_75_94
    • Uniclass 2015 DescriptionWash basin systems