Opublikuj swoje produkty
T-Edge Basin B6T42
T-Edge Basin B6T42
T-Edge Basin B6T42
T-Edge Basin B6T42
T-Edge Basin B6T42
T-Edge Basin B6T42

    T-Edge Basin B6T42

    LE CIOTOLE washbasin ⌀42 cm.
    Opis
    • Free-standing installation
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyT-Edge-Basin-B6T42
    • Rodzina produktuBasin
    • Grupa produktuT-edge
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-05-24
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)16
    • Szerokość (mm)42
    • Głębokość (mm)42
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównySzamot
    • Materiał dodatkowySzamot
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    • Waga netto (kg)6
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011550
    • Nazwa ETIMWashbasin
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_15
    • Uniclass 2015 DescriptionCeramic sinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Sinks
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks