Opublikuj swoje produkty
T-Edge wall-hung basin B6R50

T-Edge wall-hung basin B6R50

Basin 50.47 h12 cm. Wall-hung installation. Fixing kit included
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyT-Edge-wall-hung-basin-B6R50
  • Rodzina produktuBasins
  • Grupa produktuT-edge
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-08-07
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)120
  • Szerokość (mm)500
  • Głębokość (mm)470
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównySzamot
  • Materiał dodatkowySzamot
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
  • Waga netto (kg)13
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • CSI MasterFormat 2014 Code01 52 19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleSanitary Facilities
  • CSI UniFormat II CodeD2030
  • CSI UniFormat II TitleSanitary Waste