Opublikuj swoje produkty
Single Hollow Clay Brick 25 cm
Zarchiwizowane

Single Hollow Clay Brick 25 cm

Simple hollow brick, 4 cm wide, mainly intended for partition walls and separation of instances in the house.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyT25
  • Rodzina produktuHollow Clay Brick
  • Grupa produktuTraditional
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-06-24
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)120
  • Szerokość (mm)240
  • Głębokość (mm)40
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyCeramika
  • Materiał dodatkowyZaprawa murarska
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
  • Waga netto (kg)1.05
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Cegły i bloczki betonowe
  • Klasyfikacja IFCŒciana
  • UNSPSC nameCeramic bricks
  • UNSPSC code30131602
  • Uniclass 2015 CodePr_20_93_52_15
  • Uniclass 2015 DescriptionClay bricks
  • CSI MasterFormat 2014 Code04 21 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBrick Masonry
  • OmniClass Number23-13 21 19 11
  • OmniClass TitleCommon Bricks
  • CSI UniFormat II CodeC10
  • CSI UniFormat II TitleINTERIOR CONSTRUCTION