Opublikuj swoje produkty
Panele sufitowe akustyczne CEWOOD
Panele sufitowe akustyczne CEWOOD
Panele sufitowe akustyczne CEWOOD
Panele sufitowe akustyczne CEWOOD
Panele sufitowe akustyczne CEWOOD
Panele sufitowe akustyczne CEWOOD
Panele sufitowe akustyczne CEWOOD
Panele sufitowe akustyczne CEWOOD
Panele sufitowe akustyczne CEWOOD
Panele sufitowe akustyczne CEWOOD
    CEWOOD

    Panele sufitowe akustyczne CEWOOD

    Panele akustyczne CEWOOD są szeroko stosowane w aranżacji wnętrz budynków publicznych i mieszkalnych. Są ekologiczne i nieszkodliwe dla zdrowia. Doskonale nadają się do konstrukcji sufitów podwieszanych. Dzięki naturalnemu składowi i wyjątkowym właściwościom znajdują szerokie zastosowanie w pomieszczeniach o zwiększonym obciążeniu akustycznym, gdzie czas pogłosu (odbicia) dźwięku i pochłanianie dźwięku mają kluczowe znaczenie. Panele nie zmieniają swoich właściwości w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności, absorbują nadmiar wilgoci i zapewniają przyjemny mikroklimat.

    Opis
    • Szerokość wełny drzewnej: 0,5, 1,0 i 1,5 mm

      Grubość płyty: 15, 25, 35 i 50 mm

      Rozmiar: 600x600, 1200x600, 2400x500, 595x595, 1195, 595 mm. Inne rozmiary na zamówienie.

      Waga: 7-19,5 kg/m2

      Przewodność cieplna: λ = 0,066 W/m·K,

      Klasa bezpieczeństwa pożarowego: B-s1-d0 lub A2-s1-d0

      Kolory: Naturalny, biały, czarny, szary lub dowolny kolor z palety RAL lub NCS na zamówienie.

      Współczynnik pochłaniania dźwięku: 0,3 - 1,0

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyAcousticPanels-ceiling
    • TypMontaż (wiele obiektów)
    • Data publikacji2026-07-28
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyDrewno
    • Materiał dodatkowyCement
    • Wyprodukowano wŁotwa
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Panele i akcesoria akustyczne
    • Klasyfikacja IFCSufit
    • OmniClass Number23-15 19 23 11 13 15
    • OmniClass TitleAcoustical Tile Ceilings

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna Afryka