Opublikuj swoje produkty
Fenice
Fenice
Fenice
    San Marco

    Fenice

    FENICE is the rebirth of the classic, revisited in a modern version. Its versatility and ease of working allow both classic and trendy effects to be obtained, also in strong colors. Offers high breathability, a characteristic of the natural mineral products.

    Skontaktuj się z San Marco

    Opis
    • Type of binder: air-hardening lime; Indoor Air Quality Classification: A+; Solvent: water; Specific gravity per UNI EN ISO 2811-1: 1.60 ± 0.05 kg/l; Viscosity per UNI 8902: paste; Water vapor permeability per UNI EN ISO 7783-2: high V=350 g/mq in 24 h, Sd=0,10 thickness of 0,6 mm; Drying times (at 25 C and 65% R.H.): touch dry in 3; hours; coatability after 6 hours (depending on the thickness applied)
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyFenice
    • Rodzina produktuDecorative products
    • Grupa produktuFenice
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-08-07
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyFarba
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Farby i lakiery
    • Uniclass 2015 CodeSs_40_90_60_20
    • Uniclass 2015 DescriptionDecorative varnish or lacquer systems