Opublikuj swoje produkty
Marmo antico
San Marco

Marmo antico

The minimalist rigor of travertine, which is inspired by MARMO ANTICO, emphasizes the volume of architectures, especially for niches and columns, creating unique details and the noble inspirations. The porous and striped appearance sets this natural lime-based finish, gives the exterior surfaces austere but at the same time elegant monumentality of stone substrates, while indoor it infuses aesthetic harmony and functional strength.

Skontaktuj się z San Marco

Opis
  • Mineral wall coating with excellent breathability, which enables to obtain a finish with a porous and striped appearance. MARMO ANTICO enables to realize the following effects: ANTIQUE MARBLE EFFECT MARMO ANTICO WITH PATINA EFFECT
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyMarmo-antico
  • Rodzina produktuDecorative products
  • Grupa produktuMarmo antico
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-02-01
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyFarba
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Farby i lakiery
  • Uniclass 2015 CodeSs_40_90_60_20
  • Uniclass 2015 DescriptionDecorative varnish or lacquer systems