Opublikuj swoje produkty
Greengate SP15/SP20 Switchpack

Greengate SP15/SP20 Switchpack

The Heavy Duty Switchpack provides 15 VDC operating voltage to all low voltage, 15 VDC, occupancy sensors and daylighting controllers. A single switchpack can provide power for up to five sensors. Up to ten switchpacks can be connected to one sensor for control of multiple circuits. Isolated contacts may also be used to control HVAC, contactors, motors, etc.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnycooper-controls-sp15-sp20-switchpack
  • Rodzina produktuGreengate
  • Grupa produktuControls
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-08-18
  • Numer edycji1
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectElektryka - Kontrola dostępu