Opublikuj swoje produkty
Coral Texture Gel
Coral Texture Gel
    Coral

    Coral Texture Gel

    Coral Texture Gel complements the Coral decoration line, since using any of the options makes it easy to further customize the environment with effects decorative and unique. A gallon of paint 3.3 kg up to 48m² per coat.

    Opis
    • Available sizes and their yields: 3.3 kg - up to 48 m²; 0.8 kg - up to 12 m².

      Application surface recommendation: Walls & Ceiling.

      Recommended application environment: Indoor/Outdoor.

      Dilution: Ready to use.

      Application tools: Aging Gel: low-pile wool roller and cloth.

      Drying: To the touch: 30 minutes. Final: 2 hours.

      Coats: 1 coat.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyCR-GEL-P-TEXTURAS
    • Rodzina produktuPaint, Varnishes & Finishes
    • Grupa produktuTextures & Special Effects
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-05-21
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyFarba
    • Materiał dodatkowyFarba
    • Zaprojektowano wBrazylia
    • Wyprodukowano wBrazylia
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Farby i lakiery
    • Klasyfikacja IFCObiekt
    • Kod ETIMEG020100
    • Nazwa ETIMBuilding - Finishing materials
    • UNSPSC nameFinishing materials and products
    • UNSPSC code301519
    • Uniclass 2015 CodePr_35_31_22
    • Uniclass 2015 DescriptionDecorative coatings
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 90 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitlePainting and Coating
    • OmniClass Number23-15 21 11
    • OmniClass TitlePaints and Varnishes
    • CSI UniFormat II CodeC3010
    • CSI UniFormat II TitleWall Finishes

    Dostępny w krajach:

    Ameryka Południowa Afryka