Opublikuj swoje produkty
Refrigerated Counter FMRV-200
Coreco
Zarchiwizowane

Refrigerated Counter FMRV-200

4.9 z 5 gwiazdek4.9(25 recenzje)
Refrigerated Counter FMRV-200 - Standard, two drawers, coffee-grounds hopper optional - Removable and fan assisted condenser unit - Automatic evaporation of defrost water - AISI-304 stainless steel exterior, rear side galvanized panel - AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners - Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense - Double glazed door - Interior LEDs lighting as standard - AISI-304 stainless steel worktop, with rounded front and 100 mm sanitary upstand (optional without upstand) - Shelves made of plasticized steel wire, height adjustable by stainless steel supports - AISI -304 adjustable legs, 125 to 200 mm - Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating. - 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP - Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm (FMRV). Efficient management of energy consumption - Operating temperature, 32°C ambient
Opis
  • Refrigerated Counter FMRV-200
    • extra shelf
    • coffee-grounds hopper instead of drawers
    • glass door lock
    • left side engine
    • no upstand worktop
    • 4 castors set
    • 6 castors set
    • HACCP alarm recorder
    • tropicalized to 43°C
    • stainless steel rear side
    • -20°-15° version
    • 230v 60Hz / 115v 60Hz
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyfmrv200
  • Rodzina produktuRefrigerated Counters
  • Grupa produktu600
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-10-20
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)1040
  • Szerokość (mm)2020
  • Głębokość (mm)600
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal nierdzewna
  • Materiał dodatkowyStal
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
  • Waga netto (kg)162
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKuchnia - Sprzęt AGD
  • Klasyfikacja IFCUrządzenie elektryczne
  • Kod ETIMEC000628
  • Nazwa ETIMRefrigerator
  • Uniclass 2015 CodePr_40_70_31_71
  • Uniclass 2015 DescriptionRefrigerated counters
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 20 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCommercial Equipment
  • OmniClass Number23-21 19 15 29
  • OmniClass TitleCommercial Kitchen Specialty Casework
  • CSI UniFormat II CodeE10
  • CSI UniFormat II TitleEQUIPMENT