Opublikuj swoje produkty
K2515 - Dishwasher, Household
SEPS2BIM

K2515 - Dishwasher, Household

3.8 z 5 gwiazdek3.8(17 recenzje)
Household dishwasher. The unit features several wash cycles for different types of tableware, electronic or push button controls, a sound insulation package, an integral filter and disposal unit and adjustable racks. This unit is used for light work in a laboratory or patient rehabilitation in daily living area of occupational therapy.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyK2515
  • Rodzina produktuDishwasher
  • Grupa produktuHousehold
  • TypWymagania obiektów
  • Data publikacji2016-01-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)890
  • Szerokość (mm)610
  • Głębokość (mm)640
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKuchnia - Sprzęt AGD
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia