Opublikuj swoje produkty
Orinal Gotta Entrada Posterior
Corona

Orinal Gotta Entrada Posterior

Nuestro orinal que garantiza el ultra ahorro de agua y con geometrías que minimizan el salpique. Con esmalte antibacterial y entrada posterior para evitar actos vandálicos. Un producto de alta eficiencia para ti.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyOrinal_Gotta_Entrada_Posterior
  • Rodzina produktuUrinals
  • Grupa produktuOrinales Institucionales
  • TypMateriały budowlane
  • Data publikacji2020-09-28
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyCeramika
  • Zaprojektowano wKolumbia
  • Wyprodukowano wKolumbia
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Pisuary
  • Kod ETIMEC010235
  • Nazwa ETIMUrinal
  • UNSPSC nameUrinals
  • UNSPSC code30181506
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_82
  • Uniclass 2015 DescriptionWall-hung urinals
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 13.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCommercial Urinals
  • OmniClass Number23-31 21 00
  • OmniClass TitleUrinals
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

Dostępny w krajach:

Ameryka północna Ameryka Południowa