Opublikuj swoje produkty
ARCHITECT Brush-Holder
Cosmic

ARCHITECT Brush-Holder

Brush holder. A multitude of pieces come out of architectonic forms that dominate with their resistance. A comprehensive collection of accessories with a timeless and elegant design.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny2050153
  • Rodzina produktuARCHITECT
  • Grupa produktuACCESSORIES
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2018-02-16
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)134
  • Szerokość (mm)62
  • Głębokość (mm)87
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Materiał dodatkowyPlastikowy
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_89
  • Uniclass 2015 DescriptionToothbrush holders
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet, Bath, and Laundry Accessories
  • CSI UniFormat II CodeE20
  • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS