Opublikuj swoje produkty
ARCHITECT Towel Rack 78cm
Cosmic

ARCHITECT Towel Rack 78cm

Towel rack, 78 cm. A multitude of pieces come out of architectonic forms that dominate with their resistance. A comprehensive collection of accessories with a timeless and elegant design.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny2050166
  • Rodzina produktuARCHITECT
  • Grupa produktuACCESSORIES
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2018-02-16
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)45
  • Szerokość (mm)780
  • Głębokość (mm)90
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyChrom polerowany
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_90
  • Uniclass 2015 DescriptionTowel rails
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Furnishings
  • OmniClass Number23-31 25 25
  • OmniClass TitleTowel Bars
  • CSI UniFormat II CodeE2010
  • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings