Opublikuj swoje produkty
PROJECT Brush-Holder
Cosmic

PROJECT Brush-Holder

Brush holder. From the amalgamation of circular and squared forms comes the versatility and functionality of all its elements.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny2510154
  • Rodzina produktuPROJECT
  • Grupa produktuACCESSORIES
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2018-02-16
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)140
  • Szerokość (mm)60
  • Głębokość (mm)90
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPlastikowy
  • Materiał dodatkowyChrom polerowany
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria do toalet
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_89
  • Uniclass 2015 DescriptionToothbrush holders
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet, Bath, and Laundry Accessories
  • CSI UniFormat II CodeE20
  • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS