Opublikuj swoje produkty
PROJECT Vertical Paper Holder
Cosmic

PROJECT Vertical Paper Holder

Vertical paper holder (7,5x11x18,5 cm)
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny2510196
  • Rodzina produktuPROJECT
  • Grupa produktuACCESSORIES
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-09-17
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)185
  • Szerokość (mm)75
  • Głębokość (mm)110
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPlastikowy
  • Materiał dodatkowyMetal
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Waga netto (kg)0.27
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_88
  • Uniclass 2015 DescriptionToilet roll holders
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet Accessories
  • OmniClass Number23-31 25 21
  • OmniClass TitleToilet Paper Dispensers
  • CSI UniFormat II CodeE2010
  • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings