Opublikuj swoje produkty
PROJECT Corner Basket
Cosmic

PROJECT Corner Basket

Corner basket (22x22x6 cm)
Opis
  • 51 - White

    61 - Black

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny251xx50
  • Rodzina produktuPROJECT
  • Grupa produktuACCESSORIES
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-09-17
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)60
  • Szerokość (mm)220
  • Głębokość (mm)220
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPlastikowy
  • Materiał dodatkowyMetal
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Waga netto (kg)0.9
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
  • UNSPSC nameShowers
  • UNSPSC code30181503
  • Uniclass 2015 CodeAc_35_80_80
  • Uniclass 2015 DescriptionShowering
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Accessories
  • OmniClass Number23-31 17 11
  • OmniClass TitleShower Compartments
  • CSI UniFormat II CodeE2010
  • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings