Opublikuj swoje produkty
COTTO Exposed Bath Mixer CT2305A#BL-X-Posh

COTTO Exposed Bath Mixer CT2305A#BL-X-Posh

1. Exposuring-steamlined Achitechture: Simplicity comes with dynamic sensibly. Each detail was designed to be encountered, comfort to contemporary and ultramodern bathroom interior. 2. Cotto-CLEAN: Uncompromising made from excellent materials without Lead ,Cadmium or Heavy Metal. In order to ensure user's health from heavy metal exposure. 3. Extra Chrome: 8 micron Nickel-Chrome finished, Long-lasting shine. And yet to corrosion and tarnishing resistant 4. Soild Brass: Premium brass constructed with world-class brass manufacuer, to create bathroom masterpiece experience.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyCOTTO_Exposed_Bath_Mixer_CT2305A-BL-X-Posh
  • Rodzina produktuFaucet & Taps & Mixer
  • Grupa produktuExposed Bath Mixer
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2023-05-10
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)93
  • Szerokość (mm)150
  • Głębokość (mm)174.5
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Zaprojektowano wTajlandia
  • Wyprodukowano wTajlandia
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
  • OmniClass Number23-31 15 17
  • OmniClass TitleBathtub Components