Opublikuj swoje produkty
COTTO One piece Toilets Riviera Pro Touchless_C105287

COTTO One piece Toilets Riviera Pro Touchless_C105287

"- Riviera Pro, The ingredient of modern and comfort design, comes with elongated design (Special Shape) represent the perfection of stately and beautiful - Touchless Water Closet was designed for hygienic, convenience and hassle free life, avoiding to touch just waving for flushing. And conversely, having a choice with override manual flushing when battery power off. - Super Clean with Siphon Jet 4.8 Lpf. - Extra size for your maximum comfort - Ultra Clean+ , Deactivate Bacteria Growth 99% within 24 hours and Smoother Surface"
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyCOTTO_One_piece_Toilets_Riviera_Pro_Touchless_C105287
  • Rodzina produktuToilets
  • Grupa produktuOne piece
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2023-06-28
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)590
  • Szerokość (mm)480
  • Głębokość (mm)750
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyCeramika
  • Zaprojektowano wTajlandia
  • Wyprodukowano wTajlandia
  • Waga netto (kg)56.2
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Toalety