Opublikuj swoje produkty
COTTO Robe Hook CT0061#BL(HM)-Twist

COTTO Robe Hook CT0061#BL(HM)-Twist

1. SOLID BRASS : Bathroom Accessories, made from high quality brass 2. Extra Chrome : plated with 8 micron nickel-chromium
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyCOTTO_Robe_Hook_CT0061-BL-HM-Twist
  • Rodzina produktuAccessories
  • Grupa produktuRobe Hook
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2023-05-10
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)65
  • Szerokość (mm)57
  • Głębokość (mm)100
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Zaprojektowano wTajlandia
  • Wyprodukowano wTajlandia
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria do toalet
  • OmniClass Number23-21 23 00
  • OmniClass TitleResidential Furniture and Equipment