Opublikuj swoje produkty
COTTO Rain Shower ZF14-Rain Shower

COTTO Rain Shower ZF14-Rain Shower

1. Made from High-Quality ABS plastic plated with Chromium 2. Easy to clean the unwanted dirt or sediment by using finger wipe on the rubber on nozzle
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyCOTTO_Rain_Shower_ZF14-Rain_Shower
  • Rodzina produktuShower
  • Grupa produktuRain Shower
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2023-05-10
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)444
  • Szerokość (mm)250
  • Głębokość (mm)74.5
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPlastikowy
  • Materiał dodatkowyMosiądz
  • Zaprojektowano wTajlandia
  • Wyprodukowano wTajlandia
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice
  • OmniClass Number23-31 17 13
  • OmniClass TitleShower Receptors