Opublikuj swoje produkty
Boomlifts Articulated Hybrid: NIFTY - HR12 4x4
Cramo

Boomlifts Articulated Hybrid: NIFTY - HR12 4x4

ARTICULATED BOOM LIFT, HYBRID < 13 M

Opis
    • LENGTH: 3980 MM
    • WIDTH: 1620 MM
    • HEIGHT: 1940 MM
    • WEIGHT: 3980 KG
    • PLATFORM HEIGHT MAX: 10.25 M
    • HORIZONTAL OUTREACH: 6.1 M
    • PLATFORM CAPACITY MAX: 200 KG
    • CAPACITY AT MAX OUTREACH: 200 KG
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyNIFTYHR124X4
  • Rodzina produktuBoomlifts Articulated
  • Grupa produktuBoomlifts Articulated Hybrid
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-08-19
  • Numer edycji1
Linki
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Podnośniki
  • Klasyfikacja IFCObiekt

Dostępny w krajach:

Europa
Szwecja