Opublikuj swoje produkty
HA16 RTJ PRO - Diesel rough terrain articulating booms - MEWP
HA16 RTJ PRO - Diesel rough terrain articulating booms - MEWP
HA16 RTJ PRO - Diesel rough terrain articulating booms - MEWP
HA16 RTJ PRO - Diesel rough terrain articulating booms - MEWP
HA16 RTJ PRO - Diesel rough terrain articulating booms - MEWP
HA16 RTJ PRO - Diesel rough terrain articulating booms - MEWP
    Haulotte

    HA16 RTJ PRO - Diesel rough terrain articulating booms - MEWP

    • Performance & ease of use
    • Excellent working envelope with an offset of 8.3 m
    • Incomparable rise time 40 sec
    • Excellent simultaneity and proportionality of movements
    • 4 steering wheels and 360° continuous turret rotation for better productivity
    • More comfort and safety
    • Activ'Shield Bar 2.0 Haulotte
    • Activ'Lighting System Haulotte for safe charging/discharging in low light conditions
    • Reduced maintenance and operating costs
    • Haulotte Activ'Screen (on-board diagnostics)
    • Haulotte Stop Emission System: automatically turns the engine off/on again
    • Easy access to all components
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyha16-rtj-pro
    • Rodzina produktuArticulating Booms
    • Grupa produktuDiesel
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-01-21
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Podnośniki
    • Klasyfikacja IFCObiekt
    • Uniclass 2015 CodePr_65_80_47_95
    • Uniclass 2015 DescriptionVertical lifting platforms
    • CSI MasterFormat 2014 Code14 43 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitlePlatform Lifts
    • OmniClass Number23-23 13 11 19
    • OmniClass TitlePlatform Lifts
    • CSI UniFormat II CodeG
    • CSI UniFormat II TitleSITEWORK